17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボクレーブ LC-ⅡB/LC-ⅤB

ラボクレーブ LC-ⅡB/LC-ⅤB

通常単価(税別)
276,456円~390,000円
税込単価
304,102円~429,000円
通常出荷日:34日目

コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 本製品は研究用です。医療用には使用できません。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    仕様

    3-330-0222【特長】
    ・コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです
    ・液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています
    ・マイコン制御の小型セミオートタイプ
    【商品仕様】
    ・滅菌温度 121℃/20~99分 115℃/30~99分
    ・缶体寸法 150φ×220㎜ 4L
    ・電源 AC100V 50/60Hz 500W
    ・大きさ 250×250×426㎜ 14㎏
    ・最高使用圧力 0.245MPa
    ・温度制御方式 マイコン制御式
    ・圧力計 ブルドン管式0~0.4MPa
    ・安全装置 空焚き防止装置 安全弁 過電流・漏電保護装置 フタロック検出装置 温度ヒューズ
    ・付属 網カゴ 棚板 排水チューブ(2m)
    ・LC-ⅡB
    3-330-0226【特長】
    ・コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです
    ・液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています
    ・マイコン制御の小型セミオートタイプ
    【商品仕様】
    ・滅菌温度 121℃/20~99分 115℃/30~99分
    ・缶体寸法 240φ×360㎜
    ・電源 AC100V 50/60Hz 1200W
    ・大きさ 330×340×510㎜ 26㎏
    ・最高使用圧力 0.245MPa
    ・温度制御方式 マイコン制御式
    ・圧力計 ブルドン管式0~0.4MPa
    ・安全装置 空焚き防止装置 安全弁 過電流・漏電保護装置 フタロック検出装置 温度ヒューズ
    ・付属 網カゴ 棚板 排水チューブ(2m)
    ・LC-ⅤB

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 34日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです・液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています・大きさ250×250×426mm・電源AC100V 50/60Hz 500W
    ・滅菌温度 121℃/20~99分 115℃/30~99分・缶体寸法 150Φ×220mm 4L・マイコン制御の小型セミオートタイプ・漏電保護装置 フタロック検出装置 温度ヒューズ・LC-ⅡB
    ・最高使用圧力 0.245MPa・温度制御方式 マイコン制御式・圧力計 ブルドン管式0~0.4MPa・安全装置 空焚き防止装置 安全弁 過電流・付属 網カゴ 棚板 排水チューブ(2m)・14㎏
    1個
    ・コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです・液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています・電源AC100V 50/60Hz 1200W・缶体寸法 240Φ×360mm
    ・大きさ250×250×426mm・滅菌温度 121℃/20~99分 115℃/30~99分・マイコン制御の小型セミオートタイプ・漏電保護装置 フタロック検出装置 温度ヒューズ・LC-ⅤB
    ・最高使用圧力 0.245MPa・温度制御方式 マイコン制御式・圧力計 ブルドン管式0~0.4MPa・安全装置 空焚き防止装置 安全弁 過電流・付属 網カゴ 棚板 排水チューブ(2m)・26㎏
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    276,456円
    ( 304,102円 )
    34日目
    390,000円
    ( 429,000円 )
    34日目

    詳細情報

    基本情報

    コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。
    液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。
    マイコン制御の小型セミオートタイプ。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 本製品は研究用です。医療用には使用できません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラボクレーブ LC-ⅡB/LC-ⅤBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラボクレーブ LC-ⅡB/LC-ⅤB
    ラボクレーブ LC-Ⅱ/LC-Ⅴ
    インキュベーター SIB-35用 ステンレス予備棚板
    コンパクトクールインキュベーター
    ケニス クールインキュベーター CN-40A
    クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~45(周囲温度0~30)
    メーカーケニスケニス三商アズワンケニスアズワン
    通常価格276,456円-276,456円 -9,526円98,122円241,088円256,090円
    通常出荷日34日目34日目4日目1日目7日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト