17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイスクラッシャー

通常単価(税別)
42,912円
税込単価
47,203円
通常出荷日:7日目

【特長】・手動タイプで低価格のアイスクラッシャーです。【商品仕様】・クラッシュ粗さ 約12㎜塊 ・標準...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0585
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-331-0585の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0585
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,912円
    ( 47,203円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手動タイプで低価格のアイスクラッシャーです。
    【商品仕様】
    ・クラッシュ粗さ 約12㎜塊
    ・標準能力 0.6㎏/min
    ・大きさ 316×260×317㎜
    ・重量 5㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アイスクラッシャーの型番3-331-0585のページです。 型番3-331-0585に関する仕様情報を記載しております。
    アイスクラッシャーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アイスクラッシャー
    製氷機 フレークアイス140kgタイプ
    ステンレス アイスパック MSSCP-1/1
    卓上型ショーケース
    リーペヘル庫内防爆冷蔵庫
    ショウクリーナニューSS-2 ポリ缶・バックインボックス
    メーカーケニスPanasonicアズワンPanasonic日本フリーザーショーワ
    通常価格42,912円501,317円 -15,932円95,381円 -266,513円11,117円 -
    通常出荷日7日目4日目8日目4日目18日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト