17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂被覆ヒーター KSW-□ 3-331-0078

ふっ素樹脂被覆ヒーター KSW-□

通常単価(税別)
47,530
税込単価
52,283
通常出荷日:4日目

【特長】・銅ニッケルパイプにふっ素樹脂被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません・フッ...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0078
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    3-331-0075【商品仕様】
    ・電源 110V
    ・容量 500W
    ・大きさ(A×B×C) 280×85×140㎜
    ・温度範囲 80℃以下
    3-331-0076【商品仕様】
    ・電源 220V
    ・容量 500W
    ・大きさ(A×B×C) 280×85×140㎜
    ・温度範囲 80℃以下
    3-331-0077【商品仕様】
    ・電源 110V
    ・容量 1kW
    ・大きさ(A×B×C) 340×145×220㎜
    ・温度範囲 80℃以下
    3-331-0078【商品仕様】
    ・電源 220V
    ・容量 1kW
    ・大きさ(A×B×C) 340×145×220㎜
    ・温度範囲 80℃以下
    3-331-0079【商品仕様】
    ・電源 220V
    ・容量 2kW
    ・大きさ(A×B×C) 470×200×280㎜
    ・温度範囲 60℃以下

    3-331-0078の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・電源 220V ・容量 1kW ・大きさ(A×B×C) 340×145×220㎜ ・温度範囲 80℃以下・品番:KSW-2B
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0078

    仕様1

    最小発注数量
    ・電源 220V ・容量 1kW ・大きさ(A×B×C) 340×145×220㎜ ・温度範囲 80℃以下・品番:KSW-2B
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,530
    ( 52,283 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・銅ニッケルパイプにふっ素樹脂被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません
    ・フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ふっ素樹脂被覆ヒーター KSW-□の型番3-331-0078のページです。 型番3-331-0078に関する仕様情報を記載しております。
    ふっ素樹脂被覆ヒーター KSW-□のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ふっ素樹脂被覆ヒーター KSW-□
    ふっ素樹脂被覆ヒーター KSL-□
    ふっ素樹脂被覆ヒーター LYF2-C(TGK)
    測温抵抗体(ふっ素樹脂被覆) FPTシリーズ
    K熱電対(ふっ素樹脂被覆) FKシリーズ
    測温抵抗体 (シース型・ふっ素樹脂被覆) DS-4010シリーズ
    メーカーケニスケニス東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
    通常価格47,53064,50557,51224,137 -21,796 -13,329 -
    通常出荷日4日目4日目27日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました