17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンコードヒーター(容量150/300W)

シリコンコードヒーター(容量150/300W)

通常単価(税別)
10,39411,806
税込単価
11,43312,987
通常出荷日:6日目

【特長】・ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです・柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    3-331-0197【商品仕様】
    ・容量 150W
    ・長さ 7.5m
    ・外径 2.4㎜φ
    ・電気特性 絶縁抵抗500MΩ 耐電圧1500V
    ・常用温度 180℃以下(ヒーター表面温度)
    ・電源 AC100V(引出しリード線1m付)
    3-331-0198【商品仕様】
    ・容量 300W
    ・長さ 10m
    ・外径 2.4㎜φ
    ・電気特性 絶縁抵抗500MΩ 耐電圧1500V
    ・常用温度 180℃以下(ヒーター表面温度)
    ・電源 AC100V(引出しリード線1m付)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    ・容量 150W ・長さ 7.5m ・外径 2.4㎜φ ・電気特性 絶縁抵抗500MΩ 耐電圧1500V ・常用温度 180℃以下(ヒーター表面温度) ・電源 AC100V(引出しリード線1m付)
    1個
    ・容量 300W ・長さ 10m ・外径 2.4㎜φ ・電気特性 絶縁抵抗500MΩ 耐電圧1500V ・常用温度 180℃以下(ヒーター表面温度) ・電源 AC100V(引出しリード線1m付)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,394
    ( 11,433 )
    6日目
    11,806
    ( 12,987 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです
    ・柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます
    ・細いものにも巻き付けられます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリコンコードヒーター(容量150/300W)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコンコードヒーター(容量150/300W)
    アルミ箔ヒーター 150×300
    アルミ箔ヒーター 150×150
    アルミ箔ヒーター 300×300
    シリコンコードヒーター MS-6
    投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械
    通常価格10,394-14,70011,40017,69122,20032,357
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目9日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト