ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

フレキシブルヒーター FHU-5

フレキシブルヒーター FHU-5 3-331-0255
通常単価(税別)
9,749円
税込単価
10,724円
通常出荷日:8日目

【特長】・巻きつけて加熱するのに最適なテープ状のヒーターです。 ・ニクロム線は極細の撚線をガラス繊維で...

詳細を確認
  • ●※重ね巻きはオーバーヒートの原因となりますので、おやめ下さい。 ●※必ず電圧調整器・温度調整器をご使用の上、ヒーター温度200℃以下でご使用下さい。

型番:

3-331-0255
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-331-0255の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
使用温度範囲(℃)
最高200
ヒーター容量(W)
100
詳細タイプ
片側リード線差込コンセント付
サイズ(mm)
20×1000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-331-0255
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,749円
( 10,724円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻きつけて加熱するのに最適なテープ状のヒーターです。
・ニクロム線は極細の撚線をガラス繊維で粗編し、これを入念に編み込んでありますので、堅牢で柔軟性に優れています。
・手軽に使えるコンセントタイプも
【商品仕様】
・最高使用温度 200℃
・大きさ(㎜) 20×1000
・電力 100W
・タイプ FH-1~4/両側リード線ワニ口付 FHU-5~8/片側リード線差込コンセント付

ご注意

  • ●※重ね巻きはオーバーヒートの原因となりますので、おやめ下さい。 ●※必ず電圧調整器・温度調整器をご使用の上、ヒーター温度200℃以下でご使用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブルヒーター FHU-5の型番3-331-0255のページです。 型番3-331-0255に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルヒーター FHU-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルヒーター FHU-5
防水コードヒーター
ブロックバスシェーカー(フロントラボ)
ドライブロックバス
ドライブロックバス18900222
リボンヒーター JK
メーカーケニス東京技術研究所アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,749円4,482円 -172,632円 -108,326円19,391円10,181円 -
通常出荷日8日目6日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプヒーターヒーターその他ドライ・クールバスブロック-
使用温度範囲(℃)最高200-----
ヒーター容量(W)100-----
詳細タイプ片側リード線差込コンセント付-----
サイズ(mm)20×1000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました