17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リボンヒーター C10-□/C20-□/C40-□

リボンヒーター C10-□/C20-□/C40-□

通常単価(税別)
11,364円~18,479円
税込単価
12,500円~20,327円
通常出荷日:14日目~25日目

【特長】・ヒーターの左右に取付紐が付いているため、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱ができます・テ...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    仕様

    3-331-0230【商品仕様】
    ・最高使用温度 400℃
    ・大きさ(㎜) 20×1000
    ・電力 100W
    ・常用温度 300℃
    ・発熱線 ガラス被覆ニクロム線
    ・絶縁層 ガラス繊維
    ・電圧 100V
    ・付属 コンセントプラグ リード線500㎜
    3-331-0234【商品仕様】
    ・最高使用温度 400℃
    ・大きさ(㎜) 20×2000
    ・電力 200W
    ・常用温度 300℃
    ・発熱線 ガラス被覆ニクロム線
    ・絶縁層 ガラス繊維
    ・電圧 100V
    ・付属 コンセントプラグ リード線500㎜
    3-331-0236【商品仕様】
    ・最高使用温度 400℃
    ・大きさ(㎜) 40×1000
    ・電力 400W
    ・常用温度 300℃
    ・発熱線 ガラス被覆ニクロム線
    ・絶縁層 ガラス繊維
    ・電圧 100V
    ・付属 コンセントプラグ リード線500㎜

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・最高使用温度 400℃ ・大きさ(㎜) 20×1000 ・電力 100W ・常用温度 300℃
    ・発熱線 ガラス被覆ニクロム線 ・絶縁層 ガラス繊維 ・電圧 100V ・付属 コンセントプラグ リード線500㎜・品番:C10-2010
    1個
    ・最高使用温度 400℃ ・大きさ(㎜) 20×2000 ・電力 200W ・常用温度 300℃
    ・発熱線 ガラス被覆ニクロム線 ・絶縁層 ガラス繊維 ・電圧 100V ・付属 コンセントプラグ リード線500㎜・品番:C20-2020
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,364円
    ( 12,500円 )
    14日目
    18,479円
    ( 20,327円 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヒーターの左右に取付紐が付いているため、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱ができます
    ・テープ状で非常に柔軟性のあるヒーターです
    ・産業用のパイプ・変形容器・タンク等の加熱・保温に最適です
    ・発熱線は、耐熱性の繊維に均一に織り込まれています。そのため、加熱時の絶縁性に優れており、安心してご使用いただけます
    ・巻き付けて加熱できるヒーター

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リボンヒーター C10-□/C20-□/C40-□のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リボンヒーター C10-□/C20-□/C40-□
    リボンヒーター C40-4010
    リボンヒーター Cシリーズ
    リボンヒーター C20-2020
    リボンヒーター C40-4040
    リボンヒーター C40-4020
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格11,364円-14,119円12,126円 -14,877円36,163円19,408円
    通常出荷日14日目〜16日目16日目〜16日目17日目17日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト