17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐酸ホットプレート ABS-300/500

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐酸ホットプレート ABS-300/500

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-330-0937

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・酸性ガス雰囲気下での使用を想定して、本体の耐酸性を向上させたホットプレートです
・本体からコントローラーを離して使用できるセパレートタイプです
・耐酸性向上タイプのホットプレート

指定中の仕様・寸法情報

仕様1
・天板材質 ステンレス ・ヒーター容量 1.0kW ・プレート寸法 300×250㎜
仕様2
・使用温度範囲 常温~350℃ ・温度分布 ±3℃ ・温度制御 PIDゼロクロス制御 ・大きさ 315×265×215㎜ 10㎏ ・電源 AC100V 50/60Hz・品番:ABS-300

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト