17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中温度ホットプレート NHP-M20/30N

中温度ホットプレート NHP-M20/30N

通常単価(税別)
137,848円~160,633円
税込単価
151,633円~176,696円
通常出荷日:7日目

【特長】・中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです・天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ス...

詳細を確認
  • 仕様2
    ・温度制御 デジタル表示PID制御 ・温度精度 ±0.1~±0.5℃ ・温度分布精度 ±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

3-330-0913【商品仕様】
・温度範囲 室温+5~80℃
・ステージ寸法 200×170㎜
・大きさ 200×175×85㎜
・重量 1.75㎏
・温度制御 デジタル表示PID制御
・温度精度 ±0.1~±0.5℃
・温度分布精度 ±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)
・ステージ材質 SUS304
・電源 AC100V 50/60Hz
3-330-0914【商品仕様】
・温度範囲 室温+5~80℃
・ステージ寸法 300×300㎜
・大きさ 300×300×85㎜
・重量 3.5㎏
・温度制御 デジタル表示PID制御
・温度精度 ±0.1~±0.5℃
・温度分布精度 ±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)
・ステージ材質 SUS304
・電源 AC100V 50/60Hz

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様3

最小発注数量
・温度範囲 室温+5~80℃ ・ステージ寸法 200×170㎜ ・大きさ 200×175×85㎜ ・重量 1.75㎏
・ステージ材質 SUS304 ・電源 AC100V 50/60Hz・品番:NHP-M20
1個
・温度範囲 室温+5~80℃ ・ステージ寸法 300×300㎜ ・大きさ 300×300×85㎜ ・重量 3.5㎏
・ステージ材質 SUS304 ・電源 AC100V 50/60Hz・品番:NHP-M30N
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,848円
( 151,633円 )
7日目
160,633円
( 176,696円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです
・天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中温度ホットプレート NHP-M20/30Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中温度ホットプレート NHP-M20/30N
日伸理化 NHP-M30N 中温度ホットプレート
ホットプレート HP-30S
中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S
中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S (AC100V)
ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)
メーカーケニス三商ケニス東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格137,848円-154,129円190,061円140,910円 -140,910円 -102,667円 -
通常出荷日7日目26日目4日目3日目3日目1日目〜
仕様2・温度制御 デジタル表示PID制御 ・温度精度 ±0.1~±0.5℃ ・温度分布精度 ±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト