17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
  • <
  • >
ホットプレート PC-400/600D 3-330-0903

ホットプレート PC-400/600D

通常単価(税別)
77,699円
税込単価
85,469円
通常出荷日:4日目

【特長】・プレートに傷や薬品に強いガラスセラミックを採用しています・プレート温度が60℃以上の時は、加...

詳細を確認

    ご注意

    • 室温以下には温調できません。また、温度設定は5℃単位となります。

    型番:

    3-330-0903
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    仕様

    3-330-0902【商品仕様】
    ・温度範囲 5~550℃※
    ・ヒーター容量 548W
    ・プレート寸法 178×127㎜
    ・大きさ 198×277×112㎜
    ・重量 約2.7㎏
    ・プレート材質 セラミック
    ・電源 AC100V 5.5A
    3-330-0903【商品仕様】
    ・温度範囲 5~550℃※
    ・ヒーター容量 1043W
    ・プレート寸法 254×254㎜
    ・大きさ 269×401×122㎜
    ・重量 約4.5㎏
    ・プレート材質 セラミック
    ・電源 AC100V 10.5A

    3-330-0903の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・温度範囲 5~550℃※ ・ヒーター容量 1043W ・プレート寸法 254×254㎜ ・大きさ 269×401×122㎜ ・重量 約4.5㎏
    仕様2
    ・プレート材質 セラミック ・電源 AC100V 10.5A・品番:PC-600D

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-330-0903

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・温度範囲 5~550℃※ ・ヒーター容量 1043W ・プレート寸法 254×254㎜ ・大きさ 269×401×122㎜ ・重量 約4.5㎏
    ・プレート材質 セラミック ・電源 AC100V 10.5A・品番:PC-600D
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    77,699円
    ( 85,469円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プレートに傷や薬品に強いガラスセラミックを採用しています
    ・プレート温度が60℃以上の時は、加熱をオフにしても警告アイコンが点灯します

    ご注意

    • 室温以下には温調できません。また、温度設定は5℃単位となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ホットプレート PC-400/600Dの型番3-330-0903のページです。 型番3-330-0903に関する仕様情報を記載しております。
    ホットプレート PC-400/600Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホットプレート PC-400/600D
    ホットプレート PC-400D
    ホットプレート 400℃タイプ
    ホットプレート APS-□
    ホットプレート 300℃タイプ
    ホットプレート ATF-□
    メーカーケニス東京硝子器械アズワンケニスアズワンケニス
    通常価格77,699円54,695円128,038円 -330,380円101,470円 -287,089円 -
    通常出荷日4日目8日目20日目25日目15日目〜25日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト