ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
エスコ 蒸気用ユニオンパッキン |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
日油技研工業 サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】 |

【特長】・セラミック電気管状炉用の温度コントローラです・K熱電対(Φ1.6×150mm)付です
| 3-330-0648 | 【商品仕様】 ・制御タイプ 定置制御 ・付加機能 ー |
|---|---|
| 3-330-0649 | 【商品仕様】 ・制御タイプ 定置制御 ・付加機能 過熱防止器 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
96,464円 ( 106,110円 ) | 24日目 |
190,617円 ( 209,679円 ) | 24日目 |
【特長】
・セラミック電気管状炉用の温度コントローラです
・K熱電対(Φ1.6×150mm)付です

アサヒ理化製作所
セラミック管状炉

ハイロジック
アルミ板 A5052(5~40mm板厚)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

八光電機
八光 カートリッジヒーター
0通常価格(税別):5,158円~

アズワン
ハイパワープログラムホットプレート
0通常価格(税別):6,689円~

東京硝子器械
水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20
0通常価格(税別):4,848円~

東京硝子器械
Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)
0通常価格(税別):118,122円

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~