17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型電気炉 miniBS I

卓上型電気炉 miniBS I

通常単価(税別)
65,257
税込単価
71,783
通常出荷日:9日目

【特長】・小型ながら高性能で堅牢な電気炉です・一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます

詳細を確認
  • 仕様1
    ・最高温度 900℃ ・温度制御 半自動 PID方式
  • 仕様2
    ・炉内寸法 70×110×50㎜ ・大きさ 180×200×210㎜ ・重量 3.6㎏ ・電源 AC100V 500W

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

3-330-0725【商品仕様】
・最高温度 900℃
・温度制御 半自動 PID方式
・炉内寸法 70×110×50㎜
・大きさ 180×200×210㎜
・重量 3.6㎏
・電源 AC100V 500W
・付属 ステンレス炉床板 セラミックボード セラミックフェルト など
3-330-0726【商品仕様】
・最高温度 900℃
・温度制御 半自動 PID方式
・炉内寸法 70×110×50㎜
・大きさ 180×200×210㎜
・重量 3.6㎏
・電源 AC100V 500W
・付属 ステンレス炉床板 セラミックボード セラミックフェルト など

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

仕様3

最小発注数量
・付属 ステンレス炉床板 セラミックボード セラミックフェルト など・色:イエロー・miniBSⅠ
1個
・付属 ステンレス炉床板 セラミックボード セラミックフェルト など・色:ブラック・miniBSⅠ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,257
( 71,783 )
9日目
65,257
( 71,783 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型ながら高性能で堅牢な電気炉です
・一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上型電気炉 miniBS Iのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上型電気炉 miniBS I
卓上型電気炉 SUPER300T/ST
卓上型電気炉 SUPER500T/ST
卓上型電気炉 NHK-120BS-I/II
卓上小型電気炉
卓上型電気炉 SUPER100T
メーカーケニスケニスケニスケニス日陶科学ケニス
通常価格65,257194,796 -238,570 -140,771 -313,52997,498
通常出荷日9日目8日目〜11日目9日目〜8日目7日目
仕様1・最高温度 900℃ ・温度制御 半自動 PID方式・最高温度 1000℃ ・温度調節 ダイヤル式温度自動調節器 デジタル温度調節(1℃単位)・最高温度 1000℃ ・温度調節 ダイヤル式温度自動調節器 デジタル温度調節(1℃単位)---
仕様2・炉内寸法 70×110×50㎜ ・大きさ 180×200×210㎜ ・重量 3.6㎏ ・電源 AC100V 500W・炉内寸法 160×200×85㎜ ・大きさ 330×380×335㎜ ・重量 300T/14㎏ 300ST/15㎏ ・電源 AC100V 1.0kW----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト