ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型電気炉 SUPER100T

通常単価(税別)
111,184円
税込単価
122,302円
通常出荷日:7日目

【特長】・横幅が20㎝にも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 ・4面ヒーター方式を採用しており、焼...

詳細を確認

    型番:

    3-330-0746
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-330-0746の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-330-0746
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    111,184円
    ( 122,302円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・横幅が20㎝にも満たないコンパクトタイプの電気炉です。
    ・4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
    【商品仕様】
    ・最高温度 1000℃
    ・温度調節 デジタル温度調節(1℃単位)
    ・炉内寸法 85×120×60㎜
    ・大きさ 185×230×225㎜
    ・重量 4㎏
    ・電源 AC100V 400W
    ・付属 クラ(小) 金網 ピンセット 高温用炉床板(アランダム) 補修材 セラミックボード ブランケット

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上型電気炉 SUPER100Tの型番3-330-0746のページです。 型番3-330-0746に関する仕様情報を記載しております。
    卓上型電気炉 SUPER100Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上型電気炉 SUPER100T
    卓上型電気炉 SUPER300T/ST
    卓上型電気炉 SUPER500T/ST
    卓上型電気炉 miniBS I
    卓上小型電気炉
    卓上型電気炉 NHK-170AF
    メーカーケニスケニスケニスケニス日陶科学ケニス
    通常価格111,184円211,001円 -264,268円 -69,830円323,495円368,558円
    通常出荷日7日目8日目〜11日目9日目8日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました