17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上マッフル炉 300/500/1500/3000Plus

卓上マッフル炉 300/500/1500/3000Plus

通常単価(税別)
497,627円~1,183,544円
税込単価
547,390円~1,301,898円
通常出荷日:9日目~34日目

【特長】・操作部にカラー液晶パネルを採用しており、操作が行いやすく、複雑なプログラムも一目で確認できま...

詳細を確認

    ご注意

    • 別売のガス導入ユニットを取り付けますと、窒素・酸素・アルゴン等の不活性ガスを自動的に炉内に導入できます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    仕様

    3-330-0615【商品仕様】
    ・最高使用温度 1150℃
    ・常用使用温度 1000℃
    ・使用温度範囲 100~1150℃
    ・温度制御単位 0.5℃
    ・温度分布精度 ±3℃(1000℃時)
    ・制御方式 時分割PID制御方式(オートチューニング機能付)
    ・温度上昇時間 約40分(RT→1150℃)
    ・プログラム 50パターン / 100セグメント
    ・ヒーター容量 1.2kW
    ・安全装置 過電流ブレーカー 過昇温設定器 ドア開閉センサ キーロック機能 外装温度感応型冷却ファン マイコン異常検出装置
    ・炉内寸法 120×225×120㎜
    ・炉内容積 3.0L
    ・大きさ 300×440×390㎜
    ・重量 22㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz 12A
    ・付属 炉床板 排気口栓 排気スリーブ 電源コード(300Plusは本体に装着)
    3-330-0616【商品仕様】
    ・最高使用温度 1150℃
    ・常用使用温度 1000℃
    ・使用温度範囲 100~1150℃
    ・温度制御単位 0.5℃
    ・温度分布精度 ±3℃(1000℃時)
    ・制御方式 時分割PID制御方式(オートチューニング機能付)
    ・温度上昇時間 約28分(RT→1150℃)
    ・プログラム 50パターン / 100セグメント
    ・ヒーター容量 1.8kW
    ・安全装置 過電流ブレーカー 過昇温設定器 ドア開閉センサ キーロック機能 外装温度感応型冷却ファン マイコン異常検出装置
    ・炉内寸法 160×245×130㎜
    ・炉内容積 5.1L
    ・大きさ 400×470×450㎜
    ・重量 33㎏
    ・電源 単相AC200V 50/60Hz 9A
    ・付属 炉床板 排気口栓 排気スリーブ 電源コード(300Plusは本体に装着)
    3-330-0617【商品仕様】
    ・最高使用温度 1150℃
    ・常用使用温度 1000℃
    ・使用温度範囲 100~1150℃
    ・温度制御単位 0.5℃
    ・温度分布精度 ±3℃(1000℃時)
    ・制御方式 時分割PID制御方式(オートチューニング機能付)
    ・温度上昇時間 約25分(RT→1150℃)
    ・プログラム 50パターン / 100セグメント
    ・ヒーター容量 3.6kW
    ・安全装置 過電流ブレーカー 過昇温設定器 ドア開閉センサ キーロック機能 外装温度感応型冷却ファン マイコン異常検出装置
    ・炉内寸法 230×305×200㎜
    ・炉内容積 14.0L
    ・大きさ 570×575×510㎜
    ・重量 49㎏
    ・電源 単相AC200V 50/60Hz 18A
    ・付属 炉床板 排気口栓 排気スリーブ 電源コード(300Plusは本体に装着)
    3-330-0618【商品仕様】
    ・最高使用温度 1150℃
    ・常用使用温度 1000℃
    ・使用温度範囲 100~1150℃
    ・温度制御単位 0.5℃
    ・温度分布精度 ±3℃(1000℃時)
    ・制御方式 時分割PID制御方式(オートチューニング機能付)
    ・温度上昇時間 約28分(RT→1150℃)
    ・プログラム 50パターン / 100セグメント
    ・ヒーター容量 5.5kW
    ・安全装置 過電流ブレーカー 過昇温設定器 ドア開閉センサ キーロック機能 外装温度感応型冷却ファン マイコン異常検出装置
    ・炉内寸法 300×410×244㎜
    ・炉内容積 30.0L
    ・大きさ 580×660×610㎜
    ・重量 82㎏
    ・電源 単相AC200V 50/60Hz 28A
    ・付属 炉床板 排気口栓 排気スリーブ 電源コード(300Plusは本体に装着)
    3-330-0619【商品仕様】
    ・最高使用温度 1100℃
    ・常用使用温度 1000℃
    ・使用温度範囲 100~1100℃
    ・温度制御単位 0.5℃
    ・温度分布精度 ±3℃(1000℃時)
    ・制御方式 時分割PID制御方式(オートチューニング機能付)
    ・温度上昇時間 約49分(RT→1100℃)
    ・プログラム 50パターン / 100セグメント
    ・ヒーター容量 8.0kW
    ・安全装置 過電流ブレーカー 過昇温設定器 ドア開閉センサ キーロック機能 外装温度感応型冷却ファン マイコン異常検出装置
    ・炉内寸法 350×500×300㎜
    ・炉内容積 52.5L
    ・大きさ 670×860×725㎜
    ・重量 118㎏
    ・電源 単相AC200V 50/60Hz 40A
    ・付属 炉床板 排気口栓 排気スリーブ 電源コード(300Plusは本体に装着)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 34日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    仕様4

    最小発注数量
    ・最高使用温度 1150℃・常用使用温度 1000℃・使用温度範囲 100~1150℃・温度制御単位 0.5℃・温度分布精度 ±3℃(1000℃時)・300Plus
    ・制御方式 時分割PID制御方式(オートチューニング機能付)・温度上昇時間 約40分(RT→1150℃)・プログラム 50パターン / 100セグメント・電源 AC100V 50/60Hz 12A
    ・ヒーター容量 1.2kW・安全装置 過電流ブレーカー 過昇温設定器 ドア開閉センサ キーロック機能 外装温度感応型冷却ファン マイコン異常検出装置
    ・炉内寸法 120×225×120㎜・炉内容積 3.0L・大きさ 300×440×390㎜・重量 22㎏・付属 炉床板 排気口栓 排気スリーブ 電源コード(300Plusは本体に装着)
    1個
    ・最高使用温度 1150℃・常用使用温度 1000℃・使用温度範囲 100~1150℃・温度制御単位 0.5℃・温度分布精度 ±3℃(1000℃時)・500Plus
    ・制御方式 時分割PID制御方式(オートチューニング機能付)・温度上昇時間 約28分(RT→1150℃)・プログラム 50パターン / 100セグメント・電源 単相AC200V 50/60Hz 9A
    ・ヒーター容量 1.8kW・安全装置 過電流ブレーカー 過昇温設定器 ドア開閉センサ キーロック機能 外装温度感応型冷却ファン マイコン異常検出装置
    ・炉内寸法 160×245×130㎜・炉内容積 5.1L・大きさ 400×470×450㎜・重量 33㎏・付属 炉床板 排気口栓 排気スリーブ 電源コード(300Plusは本体に装着)
    1個
    ・最高使用温度 1150℃・常用使用温度 1000℃・使用温度範囲 100~1150℃・温度制御単位 0.5℃・温度分布精度 ±3℃(1000℃時)・1500Plus
    ・制御方式 時分割PID制御方式(オートチューニング機能付)・温度上昇時間 約25分(RT→1150℃)・プログラム 50パターン / 100セグメント
    ・ヒーター容量 3.6kW・電源 単相AC200V 50/60Hz 18A・安全装置 過電流ブレーカー 過昇温設定器 ドア開閉センサ キーロック機能 外装温度感応型冷却ファン マイコン異常検出装置
    ・炉内寸法 230×305×200㎜・炉内容積 14.0L・大きさ 570×575×510㎜・重量 49㎏・付属 炉床板 排気口栓 排気スリーブ 電源コード(300Plusは本体に装着)
    1個
    ・最高使用温度 1150℃・常用使用温度 1000℃・使用温度範囲 100~1150℃・温度制御単位 0.5℃・温度分布精度 ±3℃(1000℃時)・3000Plus
    ・制御方式 時分割PID制御方式(オートチューニング機能付)・温度上昇時間 約28分(RT→1150℃)・プログラム 50パターン / 100セグメント
    ・ヒーター容量 5.5kW・電源 単相AC200V 50/60Hz 28A・安全装置 過電流ブレーカー 過昇温設定器 ドア開閉センサ キーロック機能 外装温度感応型冷却ファン マイコン異常検出装置
    ・炉内寸法 300×410×244㎜・炉内容積 30.0L・大きさ 580×660×610㎜・重量 82㎏・付属 炉床板 排気口栓 排気スリーブ 電源コード(300Plusは本体に装着)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    497,627円
    ( 547,390円 )
    9日目
    760,696円
    ( 836,766円 )
    9日目
    1,007,089円
    ( 1,107,798円 )
    9日目
    1,183,544円
    ( 1,301,898円 )
    34日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・操作部にカラー液晶パネルを採用しており、操作が行いやすく、複雑なプログラムも一目で確認できます
    ・緻密な炉内設計により高速昇温を実現しています
    ・最大50パターン・100セグメントのプログラム入力が可能で、あらゆる熱処理に対応できます
    ・SDカードスロットを搭載しており、焼成データをSDカードにCSV形式で書き出して、PCに取り込むことができます
    ・カラー液晶パネル搭載のマッフル炉

    ご注意

    • 別売のガス導入ユニットを取り付けますと、窒素・酸素・アルゴン等の不活性ガスを自動的に炉内に導入できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    卓上マッフル炉 300/500/1500/3000Plusのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上マッフル炉 300/500/1500/3000Plus
    乾燥機能付きオゾン殺菌庫 エキシマシリーズ
    乾燥機能付き長靴用オゾン殺菌庫 エキシマシリーズ(前向き)
    包丁まな板殺菌庫(乾燥無)
    ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型
    テーブル殺菌庫 TKシリーズ
    メーカーケニスピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーション柴田科学ピオニーコーポレーション
    通常価格497,627円-837,962円 -1,429,820円 -114,137円 -225,695円325,393円 -
    通常出荷日9日目〜19日目19日目8日目15日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンオーブンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト