17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型インキュベーター P-BOX-Y(横型)

通常単価(税別)
60,706円
税込単価
66,777円
通常出荷日:4日目

【特長】・卓上に置いても邪魔にならない小型タイプのインキュベーターで、クリーンベンチ内での培養が可能で...

詳細を確認

    型番:

    3-155-0295
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    3-155-0295の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-155-0295
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    60,706円
    ( 66,777円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・卓上に置いても邪魔にならない小型タイプのインキュベーターで、クリーンベンチ内での培養が可能です。
    ・卓上タイプの小型インキュベーター
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲 室温+5~45℃
    ・内容積 約17.5L
    ・方式 エアジャケット方式
    ・ヒーター 130W
    ・安全装置 過昇防止器
    ・内寸 310×300×148㎜
    ・外寸・重量 456×363×312㎜ 約4.8㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・付属 棚板×1 棒温度計

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型インキュベーター P-BOX-Y(横型)の型番3-155-0295のページです。 型番3-155-0295に関する仕様情報を記載しております。
    小型インキュベーター P-BOX-Y(横型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型インキュベーター P-BOX-Y(横型)
    ディスクトップインキュベーター P-BOX(縦置きタイプ)
    ディスクトップインキュベーター P-BOX(横置きタイプ)
    小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板
    インキュベーター IGS60
    インキュベーター IGSシリーズ
    メーカーケニス三商三商アズワンThermo Scientificアズワン
    通常価格60,706円60,706円60,706円5,649円 -437,565円437,565円 -
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目10日目10日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました