ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    給水口用コック

    通常単価(税別)
    965円
    税込単価
    1,062円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 ・化学実験...

    詳細を確認

    型番:

    3-126-0236
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-126-0236の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-126-0236
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    965円
    ( 1,062円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。
    ・化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。
    ・ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    給水口用コックの型番3-126-0236のページです。 型番3-126-0236に関する仕様情報を記載しております。
    給水口用コックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    給水口用コック
    M-20用給水口用コック
    M-20用給水口用ノズル
    洗浄カゴ用フタ 200φ用
    フラスコ用ブラシ 大(1000mL用)
    フラスコ用ブラシ 小(100~200mL用)
    メーカーケニスケニスケニス東京硝子器械ケニスケニス
    通常価格965円1,394円839円9,759円2,690円2,404円
    通常出荷日5日目5日目6日目23日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました