ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    活性炭フィルタ FDB2-CFB

    活性炭フィルタ FDB2-CFB 3-327-0495
    通常単価(税別)
    6,701円
    税込単価
    7,371円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 ・長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に...

    詳細を確認

    型番:

    3-327-0495
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-327-0495の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-327-0495
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,701円
    ( 7,371円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。
    ・長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
    ・面積の大きい繊維状の活性炭をブロック化したもので、吸着力に優れています。
    【商品仕様】
    ・ろ過精度 10μm相当
    ・ろ材 繊維状活性炭
    ・標準採水量 100000L
    ・標準(適正)流量 3.8L/分(塩素90%除去)
    ・長さ 250㎜
    ・耐熱温度 40℃

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    活性炭フィルタ FDB2-CFBの型番3-327-0495のページです。 型番3-327-0495に関する仕様情報を記載しております。
    活性炭フィルタ FDB2-CFBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    活性炭フィルタ FDB2-CFB
    活性炭フィルター
    活性炭フィルタ PC-250
    活性炭フィルタ KX040
    フィルタハウジング T-2
    活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ
    メーカーケニスアズワンケニスケニスケニススリーエムジャパン
    通常価格6,701円2,550円4,597円2,837円4,501円11,683円 -
    通常出荷日5日目4日目5日目5日目5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました