17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    カートリッジフィルタ TCW-PPS TCW-100N-PPS

    カートリッジフィルタ TCW-PPS TCW-100N-PPS 3-327-0469
    通常単価(税別)
    1,516円
    税込単価
    1,668円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィ...

    詳細を確認
    • ●※有機溶剤のろ過にご使用の際は、帯電防止対策のためステンレスハウジングを使用し、アースを取ってください。

    型番:

    3-327-0469
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-327-0469
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,516円
    ( 1,668円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
    【商品仕様】
    ・公称孔径 100μm
    ・長さ 250㎜ (10インチ)
    ・最高使用温度 80℃
    ・耐圧強度 0.49MPa(25℃)
    ・材質 フィルタ・コア/ポリプロピレン
    ・耐薬品性 酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。

    ご注意

    • ●※有機溶剤のろ過にご使用の際は、帯電防止対策のためステンレスハウジングを使用し、アースを取ってください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カートリッジフィルタ TCW-PPS TCW-100N-PPSの型番3-327-0469のページです。 型番3-327-0469に関する仕様情報を記載しております。
    カートリッジフィルタ TCW-PPS TCW-100N-PPSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カートリッジフィルタ TCW-PPS TCW-100N-PPS
    カートリッジフィルタ TCW-PPS TCW-1N-PPS
    カートリッジフィルタ TCW-PPS TCW-3N-PPS
    カートリッジフィルタ TCW-PPS TCW-10N-PPS
    カートリッジフィルタ TCW-PPS TCW-25N-PPS
    カートリッジフィルタ TCW-PPS TCW-50N-PPS
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格1,516円1,516円1,516円1,516円1,516円1,516円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト