ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    カートリッジフィルタ(ピュリテックス)公称孔径 100μm 3-327-544

    カートリッジフィルタ(ピュリテックス)公称孔径 100μm 3-327-544 3-327-0544
    通常単価(税別)
    1,194円
    税込単価
    1,313円
    通常出荷日:4日目

    【特長】・特殊紡糸法により不純物を全く含まない高性能糸巻式カートリッジフィルタです。原糸は特殊静電防止...

    詳細を確認

    型番:

    3-327-0544
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-327-0544の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-327-0544
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,194円
    ( 1,313円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊紡糸法により不純物を全く含まない高性能糸巻式カートリッジフィルタです。原糸は特殊静電防止加工処理済みです。
    【商品仕様】
    ・公称孔径 100μm
    ・長さ 250㎜ (10インチ)
    ・使用温度 -10℃~85℃
    ・材質 糸・コア/ポリプロピレン
    ・耐薬品性 35%塩酸、90%硫酸、その他の化学薬品に対してもほとんど強度の低下はありません。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カートリッジフィルタ(ピュリテックス)公称孔径 100μm 3-327-544の型番3-327-0544のページです。 型番3-327-0544に関する仕様情報を記載しております。
    カートリッジフィルタ(ピュリテックス)公称孔径 100μm 3-327-544のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カートリッジフィルタ(ピュリテックス)公称孔径 100μm 3-327-544
    カートリッジフィルタ(ピュリテックス)公称孔径 1μm 3-327-539
    カートリッジフィルタ(ピュリテックス)公称孔径 5μm 3-327-540
    カートリッジフィルタ(ピュリテックス)公称孔径 10μm 3-327-541
    カートリッジフィルタ(ピュリテックス)公称孔径 25μm 3-327-542
    カートリッジフィルタ(ピュリテックス)公称孔径 50μm 3-327-543
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格1,194円1,194円1,194円1,194円1,194円1,194円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました
    ミスミリモートサポート