17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紫外線流水殺菌装置(サニトロン) SS151GN 電源 AC100V 60Hz

通常単価(税別)
129,114円
税込単価
142,025円
通常出荷日:34日目

【特長】・紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※処理量は殺菌率99.9%の場合の流量です。処理水の紫外線透過率により殺菌効果は異なり、海水は上水より15%程度効果が低くなります。

    型番:

    3-720-0033
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-720-0033の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 34日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-720-0033
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    129,114円
    ( 142,025円 )
    34日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。
    ・純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。
    ・大量の水をクリーンに殺菌
    【商品仕様】
    ・電源 AC100V 60Hz
    ・大きさ(㎜) 175×110×500
    ・処理量※/大腸菌 720L/時
    ・処理量※/一般細菌 360L/時
    ・UVランプ 15W×1
    ・接続口 20㎜φ ホースニップル
    ・消費電力 19W
    ・重量 5㎏
    ・使用場所 屋内
    ・処理水温度 10~50℃
    ・使用水圧 最大0.196MPa
    ・材質 反応槽/パイレックスガラス UVランプ保護管/石英ガラス
    ・入力電源電圧 定格電圧±5%

    ご注意

    • ●※処理量は殺菌率99.9%の場合の流量です。処理水の紫外線透過率により殺菌効果は異なり、海水は上水より15%程度効果が低くなります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    紫外線流水殺菌装置(サニトロン) SS151GN 電源 AC100V 60Hzの型番3-720-0033のページです。 型番3-720-0033に関する仕様情報を記載しております。
    紫外線流水殺菌装置(サニトロン) SS151GN 電源 AC100V 60Hzのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    紫外線流水殺菌装置(サニトロン) SS151GN 電源 AC100V 60Hz
    紫外線殺菌装置UVユニット
    カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N
    UV殺菌灯装置 UV40
    カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N ヤマト科学
    UV殺菌灯装置 UV6
    メーカーケニスアズワンアズワンケニスヤマト科学ケニス
    通常価格129,114円18,196円169,819円127,841円169,819円18,196円
    通常出荷日34日目10日目10日目6日目10日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました