ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    フィルタハウジング T-1

    フィルタハウジング T-1 3-327-0610
    通常単価(税別)
    4,501円
    税込単価
    4,951円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・250㎜長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。・人...

    詳細を確認

    型番:

    3-327-0610
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-327-0610の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番接続口径大きさ(mm)使用温度
    3-327-6103/4"PT132φ×31640℃以下

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-327-0610
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,501円
    ( 4,951円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・250㎜長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
    ・人気のローコストタイプ
    【商品仕様】
    ・接続口径 3/4"PT
    ・大きさ(㎜) 132φ×316
    ・使用温度 40℃以下

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フィルタハウジング T-1の型番3-327-0610のページです。 型番3-327-0610に関する仕様情報を記載しております。
    フィルタハウジング T-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィルタハウジング T-1
    フィルタハウジング T-2
    フィルタハウジング T-4
    フィルタハウジング
    フィルタハウジング 1PA
    フィルタハウジング 1-1067
    メーカーケニスケニスケニスオルガノケニスアズワン
    通常価格4,501円4,501円4,501円21,496円20,605円8,630円 -
    通常出荷日5日目5日目12日目1日目5日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました