17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) KB-15

通常単価(税別)
167,088
税込単価
183,797
通常出荷日:11日目

【特長】・研究・実験用水から検査・分析・器具洗浄、その他各種洗浄やプロセス用水に対応したカートリッジ式...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※給水側ホース2m・純水側ホース2m各1本が付属します。

    型番:

    3-327-0361
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-327-0361の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-327-0361
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    167,088
    ( 183,797 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・研究・実験用水から検査・分析・器具洗浄、その他各種洗浄やプロセス用水に対応したカートリッジ式純水器です。
    ・使い切ったイオン交換樹脂は筒ごと交換するため、薬品は一切不要です。
    ・処理水の水質は水質計の発光ダイオードの点灯色により判断できます。
    ・現場で役立つカートリッジ純水器
    【商品仕様】
    ・採水量(L/時) 50~350
    ・標準採水量(L/cycle) 約3000
    ・イオン交換樹脂 15L
    ・最高使用圧力 0.34MPa
    ・水質計 発光ダイオード表示 (緑色 3MΩ・㎝~橙色~1MΩ・㎝ 橙色・赤色)
    ・大きさ(㎜) 260φ×1050
    ・重量 14㎏

    ご注意

    • ●※給水側ホース2m・純水側ホース2m各1本が付属します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) KB-15の型番3-327-0361のページです。 型番3-327-0361に関する仕様情報を記載しております。
    カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) KB-15のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) KB-15
    カートリッジ純水器 KB(クリボンバー)
    カートリッジ純水器 クリボンバーKB型
    カートリッジ純水器 デミエース(R)DX/クリボンバー(R)KB
    カートリッジ純水器 Gシリーズ
    カートリッジ純水器 DX(デミエース)
    メーカーケニスケニス栗田工業三商三商ケニス
    通常価格167,088121,568 -123,53098,039 -60,250 -48,439 -
    通常出荷日11日目11日目8日目11日目〜7日目〜11日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト