ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    ピュアポート用 活性炭カートリッジ

    通常単価(税別)
    6,495
    税込単価
    7,145
    通常出荷日:7日目

    【商品仕様】・JANコード:4589988632060

    型番:

    3-327-0086
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-327-0086の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-327-0086
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,495
    ( 7,145 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・JANコード:4589988632060

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピュアポート用 活性炭カートリッジの型番3-327-0086のページです。 型番3-327-0086に関する仕様情報を記載しております。
    ピュアポート用 活性炭カートリッジのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピュアポート用 活性炭カートリッジ
    活性炭フィルター
    活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ
    活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
    活性炭フィルターカートリッジ FCC-Sシリーズ
    メガユニティ用カートリッジ
    メーカーケニスアズワンスリーエムジャパン日本フイルター日本フイルターアズワン
    通常価格6,4952,55011,683 -2,014 -2,741 -13,950 -
    通常出荷日7日目4日目1日目4日目4日目26日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました