ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    超純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット) LCMQIN3B2

    通常単価(税別)
    751,479
    税込単価
    826,627
    通常出荷日:6日目

    【特長】・超純水製造装置各機種の推奨の交換目安に基づいた、標準消耗品のセットです。機種別に1年分の消耗...

    詳細を確認
    • ●※消耗品交換の偶数年/奇数年は、装置年齢(装置を購入してからの経過年数)が基準となります。新規購入から1年未満は装置年齢1年となります。購入1年後の初回交換では装置年齢は2年となりますので、偶数年の型式をご注文下さい。購入から2年経過後の2回目の交換では、装置年齢は3年となりますので、奇数年の型式をご注文下さい。

    型番:

    3-328-0301
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-328-0301の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-328-0301
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    751,479
    ( 826,627 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超純水製造装置各機種の推奨の交換目安に基づいた、標準消耗品のセットです。機種別に1年分の消耗品をまとめて購入できます。
    ・消耗品を全て同時に交換することにより、安定した水質を維持することができます。
    ・各機種に対応した交換要領書が付属しており、個別に説明書を見なくても交換が行えます(一部機種を除く)。
    【商品仕様】
    ・対応機種 Integral 3
    ・交換年 奇数年
    ・POUフィルタ Millipak Express 40(E-POD)+BioPak(Q-POD Bio)
    ・A10UVランプ 1個
    ・254nmUVランプ 1個
    ・185nmUVランプ 1個
    ・RO膜 1個
    ・プロガードTS2 2個
    ・クオンタムTEX 2個
    ・エアベントフィルタ 1個
    ・ASM用UVランプ 1個
    ・Millipak Express 40 2個
    ・BioPak 4個

    ご注意

    • ●※消耗品交換の偶数年/奇数年は、装置年齢(装置を購入してからの経過年数)が基準となります。新規購入から1年未満は装置年齢1年となります。購入1年後の初回交換では装置年齢は2年となりますので、偶数年の型式をご注文下さい。購入から2年経過後の2回目の交換では、装置年齢は3年となりますので、奇数年の型式をご注文下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット) LCMQIN3B2の型番3-328-0301のページです。 型番3-328-0301に関する仕様情報を記載しております。
    超純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット) LCMQIN3B2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました