ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    エアベントフィルタ TANKMPK03【2個入り】

    通常単価(税別)
    5,432円
    税込単価
    5,975円
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・機種 Direct-Q UV 3 Direct-Q UV 3 Remote ・交換目安 ...

    詳細を確認

    型番:

    3-327-0205
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (2個入り)

    3-327-0205の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-327-0205
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,432円
    ( 5,975円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・機種 Direct-Q UV 3 Direct-Q UV 3 Remote
    ・交換目安 6~9ヶ月

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エアベントフィルタ TANKMPK03の型番3-327-0205のページです。 型番3-327-0205に関する仕様情報を記載しております。
    エアベントフィルタ TANKMPK03のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアベントフィルタ TANKMPK03
    エアベントフィルタ SLFH02510
    PTFEボールフィルター 15φ
    Milli-Q用フィルター
    パックテスト・ズーム ZMシリーズ
    フィルタハウジング 1PA用 ステンレス製置台(SUS304)
    メーカーケニスケニスコクゴアズワンアズワンケニス
    通常価格5,432円22,351円5,426円39,144円11,128円8,853円
    通常出荷日5日目5日目8日目4日目4日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました