ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス ガラス製光学フィルタ 50×50mm |
|
アズワン アクリル板(UVカット) |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
【特長】
・カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。
・最高透過率波長を中心に、比較的狭い範囲の光を透過させるフィルタです。
・高精度な光学特性を持ったガラス製フィルタ
【商品仕様】
・形状 角型
・色 青
・最高透過率波長 370nm
・サイズ 50×50㎜
・用途 波長選択用


信越化学工業
万能シーリング剤

アクリサンデー
アクリサンデーMR板
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

松浪硝子工業
ファインフロストスライドグラス 76×26
0通常価格(税別):1,529円

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,000円~

東京硝子器械
実体顕微鏡用LEDリング照明 LED-R48
0通常価格(税別):18,873円

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
浅型バット エコクリーン
0通常価格(税別):2,860円~

アズワン
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
5通常価格(税別):35,000円~