ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラス製光学フィルタ 50×50mm

通常単価(税別)
16,283円~28,774円
税込単価
17,911円~31,651円
通常出荷日:14日目

【特長】・高精度な光学特性を持ったガラス製フィルタ・カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品タイプ詳細
    ガラス製光学フィルタ
  • 形状
    角型
  • サイズ詳細 (mm)
    50×50

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 透過波長(nm)

  • 最高透過率波長(nm)

  • 透過限界波長(nm)

  • 用途

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

色

透過波長

(nm)

最高透過率波長

(nm)

透過限界波長

(nm)

用途

最小発注数量
黄
-
-
440
一般撮影用
1個
橙
-
-
540
一般撮影用
1個
赤
-
-
600
赤外用
1個
緑
-
530
-
三色分解用
1個
黒
330
-
-
紫外用
1個
黒
340
-
-
紫外用
1個
黒
360
-
-
紫外用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,283円
( 17,911円 )
14日目
16,283円
( 17,911円 )
14日目
16,283円
( 17,911円 )
14日目
18,196円
( 20,016円 )
14日目
28,774円
( 31,651円 )
14日目
28,774円
( 31,651円 )
14日目
28,774円
( 31,651円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な光学特性を持ったガラス製フィルタ
・カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです

・透過限界波長以下の短波長の光をカットできるシャープカットフィルタです
<3-166-0650、3-166-0651、3-166-0652>
・最高透過率波長を中心に、比較的狭い範囲の光を透過させるフィルタです
<3-166-0654>
・紫外線のみを取り出す際に用いる紫外透過・可視吸収フィルタです
<3-166-0656、3-166-0657、3-166-0658>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス製光学フィルタ 50×50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス製光学フィルタ 50×50mm
石英ガラス板(合成石英ガラス)
ホールスライドグラス 50枚入 76×26mm
染色バット ガラス製
光学フィルター
フロストスライドグラス 76×26mm(100枚入)
メーカーケニスケニス東京硝子器械アズワンアズワン松浪硝子工業
通常価格16,283円-11,734円 -8,647円1,137円6,191円 -1,434円
通常出荷日14日目4日目3日目4日目16日目〜2日目
商品タイプその他その他スライドグラス・カバーグラス染色バットその他スライドグラス・カバーグラス
商品タイプ詳細ガラス製光学フィルタ石英ガラス板----
形状角型-----
サイズ詳細(mm)50×50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト