ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

暗幕 DL-1.5-2

通常単価(税別)
28,297
税込単価
31,127
通常出荷日:12日目

【特長】・軽くてかさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引き加工がされています(サブカーテン付)...

詳細を確認

型番:

3-347-0722
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-347-0722の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-347-0722
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,297
( 31,127 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くてかさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引き加工がされています(サブカーテン付)。
・用途に合わせてタイプが選べる
【商品仕様】
・タイプ 標準タイプ
・大きさ(高さ×幅) 1.5×2m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

暗幕 DL-1.5-2の型番3-347-0722のページです。 型番3-347-0722に関する仕様情報を記載しております。
暗幕 DL-1.5-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
暗幕 DL-1.5-2
暗幕 DL/Bシリーズ
カッティングシート 遮光 VS079(チャコールグレー)
ブラックシート #2500
組立式暗室
マグネット式目隠しカーテン
メーカーケニスケニス中川ケミカル萩原工業アズワントラスコ中山
通常価格28,29711,283 -4,0891,141 -102,906 -1,276
通常出荷日12日目12日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

暗室カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト