ファクトリーサプライ用品技術窓口
ケニス
エアーブロアー UN-1101
ケニス
通常価格(税別):1,410円~
通常出荷日:1日目
長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
通常価格(税別):26,852円~
通常出荷日:在庫品1日目
菊水電子工業
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ
菊水電子工業
通常価格(税別):150,820円~
通常出荷日:2日目 ~
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):29,731円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
αマグネットホルダ台
トラスコ中山
通常価格(税別):2,612円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・握りやすい丸型でノズルが一体となったエアーブロアーです。
・レンズ表面や検出器を傷つけずに埃を除去できます。
・着脱可能なブラシ付です。
・使いやすいノズル一体型
【商品仕様】
・外径 50㎜φ
・全長 120㎜
・容量 約45mL
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジニア
ライトルーペ SL-40
4通常価格(税別):23,666円

エンジニア
LEDライトルーペ SL-22
4.7通常価格(税別):13,551円

新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
4.1通常価格(税別):3,309円~

京葉光器
カップ式ルーペ(ピント調節可)
4通常価格(税別):2,670円~

京葉光器
スケールルーペ/ガラススケール
0通常価格(税別):3,349円~

エスコ
φ82 作業用ミラー(マグネット付)
0通常価格(税別):4,300円

ケニス
エアーブロアー UN-1301
0通常価格(税別):1,252円

エンジニア
LEDスタンドルーペ SL-25
0通常価格(税別):9,221円

新潟精機(SK)
LED ライトルーペ M-100-2
4.5通常価格(税別):2,719円