ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レンズクリーナー 35093

レンズクリーナー 35093 3-150-787
通常単価(税別)
2,473円
税込単価
2,720円
通常出荷日:4日目

【特長】・レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング...

詳細を確認

型番:

3-150-787
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3-150-787の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-150-787
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,473円
( 2,720円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。
・使いやすいリキッドタイプです。
・業界のスタンダードEE3310クリーナー
【商品仕様】
・容量 60mL
・タイプ リキッドタイプ
・主成分 シリコーン系溶剤 エチルアルコール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レンズクリーナー 35093の型番3-150-787のページです。 型番3-150-787に関する仕様情報を記載しております。
レンズクリーナー 35093のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンズクリーナー 35093
レンズクリーナー 3310
双眼メガネルーペ用レンズ交換レンズ
ワイドビュースタンドルーペ(角レンズ・丸レンズ)
シートレンズ
シートレンズ(ルーペ)
メーカーケニスケニストラスコ中山オーツカ光学池田レンズ工業シンワ測定
通常価格2,473円3,214円2,193円 -14,879円457円 -560円 -
通常出荷日4日目4日目2日目〜在庫品1日目1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました