ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    レンズクリーニングティッシュ ダスパーシグマ【150個入り】

    通常単価(税別)
    914円
    税込単価
    1,005円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 ・クリーナー液等と併用した光学レンズ清...

    詳細を確認

    型番:

    3-150-0448
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (150個入り)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-150-0448
    最小発注数量
    1パック

    150個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    914円
    ( 1,005円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。
    ・クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。
    ・クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。
    ・使いやすい連続取り出し式です。
    ・ポップアップ式で取出しやすい
    【商品仕様】
    ・入数 150枚1箱
    ・大きさ 100×220㎜
    ・JANコード:4970512541307

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    レンズクリーニングティッシュ ダスパーシグマの型番3-150-0448のページです。 型番3-150-0448に関する仕様情報を記載しております。
    レンズクリーニングティッシュ ダスパーシグマのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    レンズやガラスの清掃
    4
    満足度:4.0
    昔から使っているが、一般的なレンズクリーニングペーパーより大きくて柔らかめで使い良い。ただレンズクリーニングということで...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レンズクリーニングティッシュ ダスパーシグマ
    レンズクリーニングティッシュ ダスパーシグマ大箱
    ズーム単眼鏡 SAFARI
    LUXO用補助倍率レンズ LUXO-PUL
    x10.0/30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-4
    メガネ用ルーペ SL-43・SL-44
    メーカーケニスケニスSIGHTRON東京硝子器械エスコエンジニア
    通常価格914円29,066円12,687円21,321円 -3,574円3,867円
    通常出荷日5日目6日目7日目10日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト