17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SEM用カーボン両面テープ 7324

通常単価(税別)
16,504
税込単価
18,154
通常出荷日:8日目

【特長】・試料を台に固定する導電性の両面テープです。【商品仕様】・大きさ 50㎜×20m ・テープ厚 ...

詳細を確認

    型番:

    3-322-0038
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-322-0038の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-322-0038
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,504
    ( 18,154 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・試料を台に固定する導電性の両面テープです。
    【商品仕様】
    ・大きさ 50㎜×20m
    ・テープ厚 110μm
    ・基材 アルミ(30μm)
    ・粘着剤 40μm×2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SEM用カーボン両面テープ 7324の型番3-322-0038のページです。 型番3-322-0038に関する仕様情報を記載しております。
    SEM用カーボン両面テープ 7324のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SEM用カーボン両面テープ 7324
    SEM用カーボン両面テープ 7322
    SEM用カーボン両面テープ 7313
    SEM用カーボン両面テープ 7323
    補充用テープ(5m)
    ガラステープ
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワン東京技術研究所
    通常価格16,5046,00014,15816,375820 -4,662
    通常出荷日8日目8日目4日目8日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト