ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    SEM用カーボン両面テープ 731

    SEM用カーボン両面テープ 731 3-322-0050
    通常単価(税別)
    4,750円
    税込単価
    5,225円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・試料を台に固定する導電性の両面テープです。【商品仕様】・大きさ 5㎜×20m ・テープ厚 1...

    詳細を確認

    型番:

    3-322-0050
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-322-0050の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-322-0050
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,750円
    ( 5,225円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・試料を台に固定する導電性の両面テープです。
    【商品仕様】
    ・大きさ 5㎜×20m
    ・テープ厚 160μm
    ・基材 不織布(70μm)
    ・粘着剤 45μm×2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SEM用カーボン両面テープ 731の型番3-322-0050のページです。 型番3-322-0050に関する仕様情報を記載しております。
    SEM用カーボン両面テープ 731のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SEM用カーボン両面テープ 731
    SEM用カーボン両面テープ
    SEM用カーボン両面テープ 7324
    SEM用カーボン両面テープ 7312
    SEM用カーボン両面テープ 7313
    SEM用カーボン両面テープ 7323
    メーカーケニスアズワンケニスケニスケニスケニス
    通常価格4,750円4,292円22,220円7,791円10,784円12,507円
    通常出荷日5日目4日目8日目9日目4日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました