ファクトリーサプライ用品技術窓口
尾崎製作所
バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm
尾崎製作所
通常価格(税別):8,443円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
点検ミラー(伸縮/LEDライト付)
通常価格(税別):3,730円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
デジタルインジケータ 校正証明書なし
新潟精機(SK)
通常価格(税別):8,148円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
デジタルギャップキャリパ(フラットベース)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):24,713円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,309円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ミニ Vブロック(クリップ付)
アズワン
通常価格(税別):54,551円~
通常出荷日:12日目 ~
エスコ
スリム & フラット LEDライト(USB電源)
通常価格(税別):3,200円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
デジタル角度計レベルニック DP-180
新潟精機(SK)
通常価格(税別):74,881円~
通常出荷日:2日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):48,811円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,745円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円
ガードナー
アドクリーンシューズ(樹脂先芯入・ロングタイプ)
5通常価格(税別):12,637円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~