17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型液晶表示デジタルノギス ADシリーズ

大型液晶表示デジタルノギス ADシリーズ

通常単価(税別)
2,98313,169
税込単価
3,28114,486
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・大型液晶表示デジタルノギス。・デジタルだから測って、すぐ読み取れ、使いやすい。・データーホー...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • 器差(mm)

  • 付属品

  • 測定範囲

  • 繰り返し精度

  • 器差

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長

(mm)

器差

(mm)

付属品

測定範囲

繰り返し精度

器差

最小発注数量
150
±0.03
取扱説明書、電池(モニター用)、プラスチックケース、性能検査書
0~150mm
±0.01mm
±0.03mm(0~200mm)、±0.04mm(200mm以上)
1個
200
±0.03
取扱説明書、電池(モニター用)、プラスチックケース、性能検査書
0~200mm
±0.01mm
±0.03mm(0~200mm)、±0.04mm(200mm以上)
1個
300
±0.03
取扱説明書、電池(モニター用)、プラスチックケース、性能検査書
0~300mm
±0.01mm
±0.03mm(0~200mm)、±0.04mm(200mm以上)
1個
150
±0.02
取扱説明書、電池(モニター用)、プラスチックケース
0~150mm
±0.1mm
±0.2mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,383
( 7,021 )
9日目
9,424
( 10,366 )
11日目
13,169
( 14,486 )
9日目
2,983
( 3,281 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型液晶表示デジタルノギス。
・デジタルだから測って、すぐ読み取れ、使いやすい。
・データーホールド機能。
・オートパワーオフ機能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型液晶表示デジタルノギス ADシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型液晶表示デジタルノギス ADシリーズ
デジタルノギス AD-5764Aシリーズ
防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ
シンワ測定 デジタルノギス(ホールド機能付)
新潟精機(SK) デジタルノギス BLD
ミツトヨ デジマチックノギス 63-7265
メーカーアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,983-4,278 -12,659 -8,863 -11,702 -39,087 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜8日目〜1日目〜8日目7日目〜
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.01
最小表示0.01mm-0.01mm---
電源CR2032形リチウム電池1個-CR2032形リチウム電池×1個酸化銀電池SR44×1個(テスト用付属)SR44×1(テスト用付属)ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個、標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト