ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    SEM試料台 S-CM【10個入り】

    SEM試料台 S-CM 3-322-0005
    通常単価(税別)
    5,056円
    税込単価
    5,562円
    通常出荷日:12日目

    【特長】・走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。 ・お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの...

    詳細を確認

    型番:

    3-322-0005
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-322-0005の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-322-0005
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,056円
    ( 5,562円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。
    ・お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。
    ・走査型電子顕微鏡用の試料台です
    【商品仕様】
    ・大きさ 10φ×10㎜
    ・ネジ切り M4
    ・材質 アルミニウム
    ・入数 1包(10個入)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SEM試料台 S-CMの型番3-322-0005のページです。 型番3-322-0005に関する仕様情報を記載しております。
    SEM試料台 S-CMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SEM試料台 S-CM
    SEM試料台 S-AM
    SEM試料台 S-JM
    SEM試料台 S-GM
    SEM試料台 S-OM
    SEM試料台 S-HM
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格5,056円5,056円5,056円5,056円8,697円5,056円
    通常出荷日12日目12日目12日目8日目8日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました