ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm
尾崎製作所
通常価格(税別):8,443円~
通常出荷日:3日目
新潟精機(SK)
デジタルギャップキャリパ(フラットベース)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):24,713円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
スリム & フラット LEDライト(USB電源)
通常価格(税別):3,200円~
通常出荷日:1日目
エスコ
点検ミラー(伸縮/LEDライト付)
通常価格(税別):3,730円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
デジタルインジケータ 校正証明書なし
新潟精機(SK)
通常価格(税別):8,148円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
点検ミラー(伸縮型) EA724EJ
通常価格(税別):1,920円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ライトパネル用調光器
アズワン
通常価格(税別):19,362円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
デジタルインジケータ(校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)
通常価格(税別):11,356円~
通常出荷日:10日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):48,811円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
補充用テープ(5m)
0通常価格(税別):1,128円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~