ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    染色バット大きさ 81×101×65㎜

    染色バット大きさ 81×101×65㎜ 3-321-0645
    通常単価(税別)
    5,840円
    税込単価
    6,424円
    通常出荷日:10日目

    【特長】・染色用トレ-や染色液保存容器として使用します。【商品仕様】・大きさ 81×101×65㎜ ・...

    詳細を確認

    型番:

    3-321-0645
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-321-0645の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-321-0645
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,840円
    ( 6,424円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・染色用トレ-や染色液保存容器として使用します。
    【商品仕様】
    ・大きさ 81×101×65㎜
    ・材質 TPX

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    染色バット大きさ 81×101×65㎜の型番3-321-0645のページです。 型番3-321-0645に関する仕様情報を記載しております。
    染色バット大きさ 81×101×65㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    染色バット大きさ 81×101×65㎜
    染色バット ガラス製
    染色バット用トレー
    カバーグラス(マツナミ)大きさ 22×24㎜
    カバーグラス(マツナミ)大きさ 18×24㎜
    カバーグラス(マツナミ)大きさ 22×40㎜
    メーカーケニスアズワン東京硝子器械ケニスケニスケニス
    通常価格5,840円1,137円16,326円2,369円2,047円3,377円
    通常出荷日10日目4日目3日目8日目5日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました