ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ケニス
耐熱ガラスクロス粘着テープ ACH-5001
通常価格(税別):1,830円~
通常出荷日:14日目
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):2,824円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633【100~300個入り】
通常価格(税別):1,291円~
通常出荷日:1日目
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
アクリサンデー
通常価格(税別):603円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目
古藤工業
OPP粘着テープ No.601
古藤工業
通常価格(税別):266円~
通常出荷日:在庫品1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):250円~
通常出荷日:2日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
可視光半導体レーザー光源/専用保持具
0通常価格(税別):3,831円~

アズワン
顕微鏡光源 LEDライト
0通常価格(税別):22,166円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,995円~

ケニス
小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン
0通常価格(税別):9,600円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~