ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    封入剤(メルク) エンテランニュー

    封入剤(メルク) エンテランニュー 3-321-0676
    通常単価(税別)
    6,126円
    税込単価
    6,739円
    通常出荷日:6日目

    【特長】・速乾性に優れたキシレン溶性の封入剤です。【商品仕様】・タイプ キシレン溶性 ・容量 100m...

    詳細を確認

    型番:

    3-321-0676
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-321-0676の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-321-0676
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,126円
    ( 6,739円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・速乾性に優れたキシレン溶性の封入剤です。
    【商品仕様】
    ・タイプ キシレン溶性
    ・容量 100mL
    ・危険物種別:第四類
    ・危険物 品名:第二石油類

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    封入剤(メルク) エンテランニューの型番3-321-0676のページです。 型番3-321-0676に関する仕様情報を記載しております。
    封入剤(メルク) エンテランニューのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    封入剤(メルク) エンテランニュー
    封入剤(メルク) アクアテックス
    標本封入剤(水溶性)
    標本封入剤(非水溶性)
    標本用封入剤 new M・X(100mL)
    標本用封入剤 new M・X(500mL)
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格6,126円6,126円10,139円10,139円2,473円8,199円
    通常出荷日6日目6日目15日目7日目12日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました