ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    染色液(Tissue-Tek) 8647

    染色液(Tissue-Tek) 8647 3-321-0630
    通常単価(税別)
    5,592円
    税込単価
    6,151円
    通常出荷日:12日目

    【特長】・購入後すぐに使用でき、安定した結果を得ることのできる調製済み染色液です。自動染色装置にも使用...

    詳細を確認

    型番:

    3-321-0630
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-321-0630の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-321-0630
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,592円
    ( 6,151円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・購入後すぐに使用でき、安定した結果を得ることのできる調製済み染色液です。自動染色装置にも使用できます。
    ・2液混合方式です。
    ・すぐに使用できる調製済み染色液
    【商品仕様】
    ・種類 ギルヘマトキシリンⅣ
    ・容量 1液:20mL 2液:500mL

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    染色液(Tissue-Tek) 8647の型番3-321-0630のページです。 型番3-321-0630に関する仕様情報を記載しております。
    染色液(Tissue-Tek) 8647のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    染色液(Tissue-Tek) 8647
    染色液 酢酸オルセイン
    染色液 酢酸カーミン
    染色液(点眼瓶入) SD
    染色液(点眼瓶入) SK
    軽液用比重計
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
    通常価格5,592円6,127円4,788円4,342円7,370円2,460円
    通常出荷日12日目5日目5日目5日目5日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました