17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド) 45833(3本入) 3-321-460

凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド) 45833(3本入)【3個入り】

通常単価(税別)
9,290円
税込単価
10,219円
通常出荷日:4日目

【特長】・凍結切片を作製する際の試料包埋剤です。 ・世界中で使用されている定番商品です。 ・速やかに包...

詳細を確認

    型番:

    3-321-460
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (3個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-321-460
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,290円
    ( 10,219円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・凍結切片を作製する際の試料包埋剤です。
    ・世界中で使用されている定番商品です。
    ・速やかに包埋できます。
    ・凍結サンプルの包埋処理に
    【商品仕様】
    ・容量 118mL

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド) 45833(3本入)の型番3-321-460のページです。 型番3-321-460に関する仕様情報を記載しております。
    凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド) 45833(3本入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド) 45833(3本入)
    クリオモルド(プラスチック製包埋皿) 4557 3号
    病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー
    クリオモルド(プラスチック製包埋皿) 4728 スタンダード
    クリオモルド(プラスチック製包埋皿) 4565 1号
    クリオモルド(プラスチック製包埋皿) 4730 バイオプシー
    メーカーケニスケニス松浪硝子工業ケニスケニスケニス
    通常価格9,290円8,314円3,715円8,864円8,314円8,864円
    通常出荷日4日目4日目3日目9日目5日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト