17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドプレス 3-322-0580

ハンドプレス

通常単価(税別)
22,070円
税込単価
24,277円
通常出荷日:4日目

【特長】・双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用し...

詳細を確認

    型番:

    3-322-0580
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番ステージ面ストローク押え面 大きさ
    3-322-058075㎜φ55㎜ 38㎜φ82×110×220㎜
    3-322-58075㎜φ55㎜ 38㎜φ82×110×220㎜

    3-322-0580の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-322-0580
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,070円
    ( 24,277円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
    ・試料の水平化に
    【商品仕様】
    ・ステージ面 75㎜φ
    ・ストローク 55㎜
    ・押え面 38㎜φ
    ・大きさ 82×110×220㎜ 約1.1㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハンドプレスの型番3-322-0580のページです。 型番3-322-0580に関する仕様情報を記載しております。
    ハンドプレスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンドプレス
    USB接続LED照明
    マガジンスコープ
    標準ベース 用 支柱 L-521-1
    実体顕微鏡(PC用) L-KIT789・L-KIT790・L-KIT791・L-KIT792
    高輝度LEDスポット照明 TSPA22×8-57シリーズ
    メーカーケニスアズワンケニスアズワンホーザンアズワン
    通常価格22,070円21,687円 -16,119円6,566円176,204円 -41,279円 -
    通常出荷日4日目19日目〜9日目8日目5日目15日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました