17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    簡易スライサー(5本)【5個入り】

    通常単価(税別)
    1,976円
    税込単価
    2,174円
    通常出荷日:5日目

    型番:

    3-150-0467
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-150-0467
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,976円
    ( 2,174円 )
    5日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    簡易スライサー(5本)の型番3-150-0467のページです。 型番3-150-0467に関する仕様情報を記載しております。
    簡易スライサー(5本)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    簡易スライサー(5本)
    ディスポセル 標準 4.5ml セミマイクロ 1.5ml サイズ12.5×12.5×45mm
    石英セル 容量(ml) 0.5~3.5
    ディスポセル スタンダード 2.5~4.5mL セミミクロ 1.5~3.0mL
    標準比重計 大型 19本組 №5 300㎜
    標準セル S-5
    メーカーケニスアズワンアズワンアズワン三商ケニス
    通常価格1,976円1,228円 -12,352円 -3,927円 -7,551円3,353円
    通常出荷日5日目4日目1日目4日目4日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト