17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パラワイプ【50個入り】

通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:4日目

【特長】・超極細繊維不織布(ポリプロピレン100%)に、パラフィンを除去する安全性の高い溶剤を含ませて...

詳細を確認

    型番:

    3-321-0923
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    3-321-0923の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-321-0923
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,800
    ( 4,180 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超極細繊維不織布(ポリプロピレン100%)に、パラフィンを除去する安全性の高い溶剤を含ませてあります。
    ・ミクロトーム装置類および作業台に付着したパラフィンをきれいに除去でき、再付着防止効果もあります。
    ・パラフィン除去と再付着防止に!
    【商品仕様】
    ・入数 50枚
    ・JANコード:4582212742450

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パラワイプの型番3-321-0923のページです。 型番3-321-0923に関する仕様情報を記載しております。
    パラワイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パラワイプ
    スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ
    溶剤型万能洗浄剤 ハイパーチェリー
    油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
    SYK 光沢復活剤
    420ml ステンレスクリーナー
    メーカーケニススリーエムジャパンユシロ化学トラスコ中山鈴木油脂工業エスコ
    通常価格3,8001,91612,677 -2,126 -2,0001,778
    通常出荷日4日目1日目1日目2日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト