17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルクリーン【6個入り】

通常単価(税別)
7,619
税込単価
8,381
通常出荷日:3日目

速乾性スプレー洗浄剤。【特長】・環境にやさしい、石油溶剤使用の即乾性スプレー洗浄剤です・エアゾール缶入...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    速乾
  • 無色透明
  • 質量 (g)
    2360
  • 内容量
    1ケース(420ml×6本)

型番:

METAL-CLEAN-AEROSOL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【荷姿】420ccエアゾール缶入り

 

メタルクリーンは以前1.1.1トリクロロエタンを使用しておりましたが、このタイプは平成5年11月で製迄を中止致しました。現在のものは塩素化物溶剤を一切使用しておりません。従いまして、性状は塩素化物溶剤使用時のものと若干異なります。

METAL-CLEAN-AEROSOLの仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
速乾
無色透明
質量(g)
2360
内容量
1ケース(420ml×6本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
METAL-CLEAN-AEROSOL

内容量

最小発注数量
1ケース(420ml×6本)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,619
( 8,381 )
3日目

詳細情報

基本情報

速乾性スプレー洗浄剤。
【特長】
・環境にやさしい、石油溶剤使用の即乾性スプレー洗浄剤です
・エアゾール缶入りで、スプレーして、融解力とエアブロー効果で金属面に付着した油、ゴミを洗浄し、速やかに乾燥します。すすぎ洗いはいりません
・石油溶剤(第一石油類)
・噴射剤:LPG
・有機溶剤中毒予防規則適用外
・可燃性
【用途】
・金属に付着したグリース、油の除去
・切削加工後の切削屑、切削油の除去と洗浄
・防錆剤の除去
・塗布タイプの常温黒染剤の前処理の脱脂
・ケガキ着色剤「マークレッド」「マークブルー」の除去
・ブレーキクリーナーとして

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルクリーンの型番METAL-CLEAN-AEROSOLのページです。 型番METAL-CLEAN-AEROSOLに関する仕様情報を記載しております。
メタルクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルクリーン
スーパークリーン脱脂洗浄剤 ST(24本)
ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプ
840ml ブレーキ&パーツクリーナー
遅乾性パーツクリーナー
クリーナー30/クリーナー30 PRO
メーカーオーデックマークテック横浜油脂工業エスコ呉工業スリーエムジャパン
通常価格7,61918,11911,8421,1249292,090 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレー液体スプレースプレースプレー
特性速乾速乾中速乾 / 遅乾強力 / 速乾遅乾強力
無色透明-----
質量(g)2360-----
内容量1ケース(420ml×6本)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました