ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    スンプ基本セット

    スンプ基本セット 3-150-0755
    通常単価(税別)
    2,869円
    税込単価
    3,156円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・スンププレパラート作りがすぐに行なえるセットです。 ・植物の気孔や髪の毛のキューティクルの観...

    詳細を確認

    型番:

    3-150-0755
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-150-0755の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-150-0755
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,869円
    ( 3,156円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スンププレパラート作りがすぐに行なえるセットです。
    ・植物の気孔や髪の毛のキューティクルの観察などに最適です。
    ・作業時間も10~20分と、非常に短時間で観察プレパラートを作製することができます。
    【商品仕様】
    ・セット内容 スンプ板B(30枚) スンプ台紙(50枚) スンプ液1号液(20mL)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スンプ基本セットの型番3-150-0755のページです。 型番3-150-0755に関する仕様情報を記載しております。
    スンプ基本セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スンプ基本セット
    スンプ板B
    スンプ台紙数/容量 100枚
    スンプ台紙数/容量 50枚
    スンプ液数/容量 20mL 3-150-748
    メタルトレー 標準品 10枚 #2923/生検用 10枚 #2924
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニス東京硝子器械
    通常価格2,869円905円2,136円1,137円1,181円11,403円 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました