ファクトリーサプライ用品技術窓口
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
トラスコ中山
αアオニススプレー
トラスコ中山
通常価格(税別):1,192円~
通常出荷日:2日目

| 型番 | 数/容量 |
|---|---|
| 3-150-745 | 30枚 |
【特長】
・プレパラートを製作するのに使用し、切片化しにくい葉の表面・動物の毛・りん片等の観察に適しています。
・1号液か2号液と組み合せて使用します。
【商品仕様】
・数/容量 30枚

スリーエムジャパン
3M<sup>TM</sup>油とりマット(ロールタイプ)

家庭化学
水中モルタル

瑞穂化成工業
扁平缶両口
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

松浪硝子工業
スライドグラス PROシリーズ
0通常価格(税別):3,050円

アズワン
ダインペン
0通常価格(税別):48,779円

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,194円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~