ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ブルーシート #3600相当タイプ
アズワン
通常価格(税別):770円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品
瑞穂化成工業
通常価格(税別):764円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
PE透明糸入りシート・シースルーシート #2000
通常価格(税別):1,075円~
通常出荷日:1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

松浪硝子工業
大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
5通常価格(税別):1,484円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,995円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):7,999円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アズワン
工業用綿棒 1-6547
4.3通常価格(税別):486円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,745円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):611円~

東京硝子器械
ふっ素樹脂丸棒(PTFE)
4通常価格(税別):723円~