ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ 分離型マルチボックス 14ポケット【5個入り】
通常価格(税別):7,450円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12,307円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm【100~200個入り】
通常価格(税別):1,134円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
アステージ
スタイリングキャビネット【1~6個入り】
アステージ
通常価格(税別):3,333円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
バンラックケース D型・E型
トラスコ中山
通常価格(税別):17,761円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1,685円~
通常出荷日:1日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,995円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,658円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,405円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):437円~