ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    プレパラートボックス P-12

    プレパラートボックス P-12 3-150-0683
    通常単価(税別)
    931円
    税込単価
    1,024円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・スライドグラスの郵送や保存に最適です。いずれも76×26㎜のスライドグラス収納用です。【商品...

    詳細を確認

    型番:

    3-150-0683
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-150-0683の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-150-0683
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    931円
    ( 1,024円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スライドグラスの郵送や保存に最適です。いずれも76×26㎜のスライドグラス収納用です。
    【商品仕様】
    ・収納枚数 12枚
    ・大きさ 82×50×32㎜
    ・材質 プラスチック

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プレパラートボックス P-12の型番3-150-0683のページです。 型番3-150-0683に関する仕様情報を記載しております。
    プレパラートボックス P-12のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プレパラートボックス P-12
    プレパラートボックス P-25
    木製プレパラートボックス 100枚用
    木製プレパラートボックス 20枚用
    プレパラートボックス W-100
    プレパラートボックス JR-50
    メーカーケニスケニス三商三商ケニスケニス
    通常価格931円949円4,903円3,870円4,405円1,494円
    通常出荷日5日目4日目4日目8日目4日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました